Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

3P700UD
Eaton 3P Ellipse 700 USB DIN

UPS Eaton Ellipse 3P USB Eaton, 700 VA, 420 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) Schuko, (4) Schuko solo sovratensione, Ricarica USB, Tower

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS Eaton 3P Ellipse
Sigla catalogo
3P700UD
EAN
3553340621314
Lunghezza/profondità del prodotto
235 mm
Altezza prodotto
263 mm
Larghezza prodotto
81 mm
Peso prodotto
3.9 kg
Conformità
Con marchio CE
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
IEC 61643-11
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Cm
Codice modello
Eaton 3P Ellipse 700 USB DIN

Informazioni aggiuntive

Funzione di autospegnimento
Colore
Nero
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Grado di efficienza al massimo carico
97
Contenuto della confezione
  • Cavo di ingresso
  • Cavo USB
  • Avvio rapido 
  • Istruzioni per la sicurezza
Fase (ingresso)
1
Fase (uscita)
1
Kit di montaggio rack
No
Protezione da sovratensione
Interfaccia USB

Battery specifications

Gestione della batteria
Batterie sostituibili, test automatico della batteria, protezione da scarica profonda, avviamento a freddo
Quantità della Batteria
1
Classificazione batteria
12 V / 7 Ah
Tipo di batteria
Sigillato, piombo-acido
Capacità batteria estesa
No
Grafico runtime
Visualizza il grafico di runtime

Comunicazione

Comunicazione
Porta USB (conforme HID)
Interfaccia Ethernet
No
Slot di espansione
Include scheda di rete
No
Contatto di commutazione privo di potenziale
No
Compatibilità software
Eaton UPS Companion (consente lo spegnimento sicuro del sistema, il monitoraggio dei consumi energetici e una facile configurazione delle impostazioni dell’UPS)
Tipo di interfaccia
USB
Interfaccia utente
Display LED

Collegamento in ingresso

Connessione di ingresso
C14
Lunghezza cavo di ingresso
1,5 m
Campo di frequenza di ingresso
46-70 Hz
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (220/230/240 V)
Range di tensione in ingresso
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
Frequenza nominale
50-60 Hz

Collegamento in uscita

Tipo di alimentazione
1
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (220/230/240 V)
Fattore potenza uscita
0,6
Range di tensione in uscita
184-264 V (regolabile a 161-284 V)
Presa
(3) Schuko, (1) Schuko solo surge
Topologia
offline
Valori nominali VA
700 VA
Tensione
230 V
Potenza
420 W

Ambientali

Altitudine
3000m
Livello di rumore
<25 dB a 1 metro
Umidità relativa
0 - 95% (senza condensa)
Intervallo di temperatura
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.