Scarica il documento () sui 20

40071355601

apparecchio di emergenza a LED Eaton Atlantic II LT D CG-S, segnaletica per le vie di esodo, monofacciale, IP66 / IK09, senza pittogrammi, tecnologia CG-S incluse (20 indirizzi), con incluso un pressacavo M20

General specifications

Nome prodotto
Eaton Atlantic LED CG-S Emergency luminaire
Sigla catalogo
40071355601
EAN
4012539357711
Lunghezza/profondità del prodotto
304 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
136 mm
Peso prodotto
1.497 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Temperatura ambiente consentita - Min
-20 °C
Temperatura ambiente consentita - max
40 °C
Classe di protezione
I
Grado di resistenza agli urti (IK)
IK 09
Conformità utilizzo in ambiente esterno
True
Grado di protezione
IP66
Modo
Permanente / Non permanente (SA/SE)
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
True
Supporto lampada
Nessuno
Potenza lampadina
2.2 W
Tipo di indicatore
Solo Monofacciale
Attrezzatura di monitoraggio
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
Sistema di alimentazione
Centrale (batteria centrale)
Tipo di tensione
CA/CC
Consumo di corrente a 220 V CC
20 mA
Potenza apparente con alimentazione da rete
8 VA
Potenza effettiva con alimentazione da rete
3.9 W
Fattore di potenza
.488
Con connessione per commutazione a distanza
True
Protezione polarità inversa
True
Classe di efficienza energetica
A
Sezione trasversale del conduttore
2.5
Tipo connessione
Collegamento a innesto
Alimentazione di sistema max
3.9 W
Vita utile stimata L70/B50 a 25 °C
50000 hour
Tipo di dispositivo di controllo
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Tensione nominale AC - max
240 V
Tensione nominale AC - min
220 V
Tensione nominale CC
220 V
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
-20 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
40 °C
Corrente di spunto
1,5 A
Adatto per la commutazione in standby
Adatto per circuito continuo
Numero RAL alloggiamento (simile)
7001
Metodo di montaggio
applicazione a parete
Materiale alloggiamento
alluminio
Colore alloggiamento
Grigio
Materiale di rivestimento
Plastica, trasparente
Temperatura superficiale ridotta
True
Tipo etichettatura
Foglio/pannello a inserto
Pittogramma incluso
False
Numero di poli (in cifre)
3
Resistenza agli impatti
IK09
Tipo di apparato di illuminazione
Apparecchi per segnalazione di sicurezza
Temperatura di colore - max
6500 K
Temperatura di colore - min
6500 K
Distributore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Funzione
Segnalazione uscita di sicurezza
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
True
Visibilità
24 m
Frequenza
50/60 Hz
Branding del prodotto
Eaton
Potenza assorbita esercizio in rete - Potenza effettiva (W)
3.9 W
Potenza assorbita esercizio in rete - Potenza apparente (VA)
8 VA
Uscita luminosa apparecchio di segnalazione uscita
su un lato
Con comando a distanza
No

Esporta le caratteristiche del prodotto