Scarica il documento () sui 20

40071356730

Eaton GuideLed SL 13012.2 CG-S, Apparecchio di illuminazione rotondo incassato, con ottiche asimmetriche per illuminazione delle vie di esodo, per altezze di montaggio fino a 7m, 4000 K, alimentazione a LED e tecnologia CG-S incluse (20 indirizzi) in custodia in plastica con dispositivo antistrappo

General specifications

Nome prodotto
Eaton GuideLed SL CG-S Emergency luminaire
Sigla catalogo
40071356730
EAN
4012539366522
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
44 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Qualità batteria
Non applicabile
Temperatura ambiente consentita - Min
-20 °C
Temperatura ambiente consentita - max
40 °C
Classe di protezione
II
Conformità utilizzo in ambiente esterno
False
Protezione anti-esplosione
False
Grado di protezione
IP41
Tipo di luce
LED non sostituibile
Con fonte luminosa
True
Supporto lampada
Nessuno
Potenza lampadina
2.2 W
Tipo di indicatore
Non applicabile
Attrezzatura di monitoraggio
Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
Sistema di alimentazione
Centrale (batteria centrale)
Tipo di tensione
CA/CC
Consumo di corrente a 220 V CC
20 mA
Potenza apparente con alimentazione da rete
8 VA
Fattore di potenza
0.59
Impianto elettrico
Alimentazione continua/Solo emergenza
Con connessione per commutazione a distanza
True
Protezione polarità inversa
True
Sezione trasversale del conduttore
2.5
Tipo connessione
Collegamento a innesto
Corrente nominale LED a corrente costante
20 mA
Alimentazione di sistema max
3.9 W
Vita utile stimata L70/B50 a 25 °C
100000 hour
Vita utile stimata L80/B10 a 25 °C
100000 hour
Tipo di dispositivo di controllo
Apparecchio LED comandato da corrente
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Tensione nominale AC - max
240 V
Tensione nominale AC - min
220 V
Tensione nominale CC
275 V
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Min
-20 °C
Temperatura ambiente d’impiego conforme allo standard IEC62722-2-1 - Max
40 °C
Corrente di spunto
1,5
RAL
9016
Numero RAL alloggiamento (simile)
9016
Metodo di montaggio
Da incorporare
Materiale alloggiamento
Plastica
Colore alloggiamento
Bianco
Materiale di rivestimento
Senza custodia
Lunghezza interna
80 mm
Larghezza interna
80 mm
Altezza/profondità interna
40 mm
Diametro interno
64 mm
Diametro esterno
80 mm
Resistenza agli impatti
IK03
Tipo di apparato di illuminazione
Illuminazione di emergenza per vie di fuga e illuminazione di aree aperte
Flusso luminoso d'impiego conforme allo standard IEC 62722-2-1
300 lm
Flusso luminoso con funzionamento di emergenza
300 lm
Temperatura di colore - max
4000 K
Temperatura di colore - min
4000 K
Distributore luce
Lente focale
Classe di efficienza energetica della lampada integrata
A++, A+, A (LED)
Funzione
Illuminazione uscita di sicurezza
Colore della luce
Bianco
Indice di resa dei colori (CRI)
70
Apparecchio con temp. superficie limitata, segno D
False
Numero di teste illuminanti
1
Adatto per numero di lampade
1
Visibilità
32 m
Frequenza
50/60 Hz
Morsetto di collegamento principale
2,5 mm²
Branding del prodotto
Eaton
Forma
Rotondo
Temperatura di colore
4000 K
Applicazione
Certificato ENEC
Adatto per
Illuminazione di emergenza
Potenza assorbita esercizio in rete - Potenza apparente (VA)
8 VA
Funzioni di monitoraggio
Tecnologia STAR+
Durata nominale media
100000 hour
Flusso luminoso phiE/phiNenn alla fine del tempo di esercizio nominale
100 %
Con comando a distanza
No

Esporta le caratteristiche del prodotto