Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

50NHG01B

Fusibile Eaton Bussmann series NH a bassa tensione, aggancio sotto tensione, 500 V, 50A, 120 kAIC, indicatore combinato dello stato del fusibile, fusibile, collegamento a lama, classe C gL/gG, corpo quadrato con contatti a coltello, corpo in cermica - 50NHG01B

Specifiche generali

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
50NHG01B
EAN
5027590483278
UPC
051712625968
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
270.667 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 50A 500V GG/GL SIZE 01

Accessori

Adatto per
Guida fusibile verticale EBF
Sezionatori fusibilati verticali EBV

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Potere di apertura
120 kA
Classe
Classe gG/gL
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
NH0
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Esporta le caratteristiche del prodotto