Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 5PX, 2 U, 48 V, Utilizzato con il 5PX 1000, 1500, 2200
Nome prodotto |
Modulo di batteria esterna per Eaton 5PX (EBM)
|
Sigla catalogo |
5PXEBM48RT
|
UPC |
743172035905
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
441.2 mm
|
Altezza prodotto |
86.2 mm
|
Larghezza prodotto |
522 mm
|
Peso prodotto |
32.8 kg
|
Conformità |
Con marchio CE
TUV |
Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
Note catalogo |
5PX replaces Evolution:_68470
|
Caratteristiche speciali |
Aggiungi fino a 4 moduli batteria estesi (EBM) ai modelli UPS Eaton 5PX
|
Fattore di forma |
Rack/tower
|
Dimensioni rack |
2 U
|
Tipo di costruzione |
Modello indipendente
|
Colore |
Nero/Argento
|
Kit di montaggio rack |
Sì
|
Contenuto della confezione |
|
Tipo accessorio |
Batteria/accumulatore
|
Utilizzato con |
5PX1000RT; 5PX1500RT; 5PX2200RT
|
Connessione di ingresso |
C14
|
Forma d'onda di uscita |
Onda Sinusoidale
|
Classificazione batteria |
12 V/9 Ah
|
Tipo di batteria |
Sigillata, piombo-acido
|
Garanzia di fabbrica standard |
|
Piani di servizio estesi |
|
Tipo di interfaccia |
altri
|
Quantità della Batteria |
8
|