Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 5PX, 2U, 72 V, Utilizzato con i modelli UPS 5PX 3000 2U
| Nome prodotto |
Modulo di batteria esterna per Eaton 5PX (EBM)
|
| Sigla catalogo |
5PXEBM72RT2U
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
441.2 mm
|
| Altezza prodotto |
86.2 mm
|
| Larghezza prodotto |
647 mm
|
| Peso prodotto |
46.39 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
TUV |
| Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 UL 1778 CE EAC cTUVus |
| Note catalogo |
5PX replaces Evolution:_68472 and 68471
|
| Caratteristiche speciali |
Aggiungi fino a 4 moduli batteria estesi (EBM) ai modelli UPS Eaton 5PX
|
| Fattore di forma |
Rack/tower
|
| Dimensioni rack |
2 U
|
| Tipo di costruzione |
Modello indipendente
|
| Colore |
Nero/Argento
|
| Kit di montaggio rack |
Sì
|
| Contenuto della confezione |
|
| Tipo accessorio |
batteria/accumulatore
|
| Utilizzato con |
5PX3000RT2U
|
| Connessione di ingresso |
5-15P
|
| Classificazione batteria |
12 V / 9 Ah
|
| Tipo di batteria |
Sigillata, piombo-acido
|
| Garanzia di fabbrica standard |
|
| Piani di servizio estesi |
|
| Tipo di interfaccia |
Altro
|
| Quantità della Batteria |
12
|