Scarica il documento () sui 20

5SC1000IR

Eaton 5S UPS, 1000 VA, 700 W, Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Rack, 2U

General specifications

Nome prodotto
Eaton 5SC UPS
Sigla catalogo
5SC1000IR
UPC
743172088321
Lunghezza/profondità del prodotto
405 mm
Altezza prodotto
86.2 mm
Larghezza prodotto
440 mm
Peso prodotto
14.96 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
Certificazione/i
UL 1778
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Battery

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido senza manutenzione (sostituibile)
Grafico runtime
Sostituzione batteria
Sostituibile dall'utente
Quantità della Batteria
2
Gestione della batteria
Metodo di carica ABM o a tensione costante (selezionabile dall'utente), test automatico della batteria, protezione da scarica profonda
Classificazione batteria
12 V / 9 Ah
Capacità batteria estesa
No

Electrical output

Presa
(8) C13
Tensione
230 V
Potenza
700 W
Fattore potenza uscita
0,7
Range di tensione in uscita
230 V (+6%/-10%)
Forma d'onda di uscita
Sinusoidale
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (220/230/240 V)
Tipo di alimentazione
1
Topologia
Line-Interactive
Valori nominali VA
1000 VA

Electrical input

Connessione di ingresso
C14
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (220/230/240 V)
Frequenza nominale
50-60 Hz
Range di tensione in ingresso
184-276 V
Campo di frequenza di ingresso
45-55 Hz (sistema a 50 Hz), 55-65 Hz (sistema a 60 Hz)

Communications

Include scheda di rete
No
Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Mini-morsettiera per accensione / spegnimento remoto e spegnimento remoto
  • Contatti puliti (2 uscite, fotoaccoppiatore, RJ)
Interfaccia Ethernet
No
Interfaccia utente
Display LCD
Contatto di commutazione privo di potenziale
Slot di espansione
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
Compatibilità software
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Tipo di interfaccia
Altri

Environmental

Altitudine
3000m
Livello di rumore
<40 dB a 1 metro
Intervallo di temperatura
0-90% senza condensa
Umidità relativa
0-90% senza condensa

Additional specifications

Tipo di costruzione
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
Custodia
Colore nero
Contenuto della confezione
  • Kit di montaggio rack
  • Sistema di blocco dei cavi
  • Cavo USB
  • Cavo seriale
  • (2) cavi IEC-IEC
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Fase (uscita)
1
Funzione di autospegnimento
Colore
nero
Efficienza
96
Kit di montaggio rack
Fase (ingresso)
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Compliance information

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.