Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

63D33Q
FUSE 63A DIII/E33 500VAC

Eaton Bussmann series fusibile D a bassa tensione, Rapido, 500V, 63 A, 50 kAIC, Senza indicatore, Fusibile, Classe gR, Ad azione rapida, rame, Corpo in ceramica

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D in bassa tensione
Sigla catalogo
63D33Q
EAN
5027590485005
UPC
051712836456
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
27 mm
Peso prodotto
53.8 g
Conformità
Con marchio CE
GoST-R
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
VDE
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Codice modello
FUSE 63A DIII/E33 500VAC

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Tipo di accessorio/parte di ricambio
63GD33 Calibratore con tappo a vite in rame
Adatto per
Portafusibile E33/DIII
TFD33 Portafusibili montaggio a vite
SFRD33 Portafusibile montaggio su guida DIN
TFRD33 Portafusibile montaggio su guida DIN

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Potere di apertura
50 kA
Categoria d'uso
gR (protezione completa convertitori di corrente)
Tensione nominale
500V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
per applicazioni domestiche e industriali generali
Indicatore di stato del fusibile
Senza indicatore
Dimensione fusibile
DIII
Tipo di fusibile
D33Q - Azione rapida

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.