Scarica il documento () sui 20

640203FULL-0068

Allarmi & segnalatori Eaton, Fulleon, Segnalatore acustico lampeggiante Flashni Xenon, 12 V DC, Lente blu, Base bassa bianca (FW), Impostato sul tono 5 (FL/BL/W/S 12V SND5)

General specifications

Nome prodotto
Eaton Flashni Audible visual alarm
Sigla catalogo
640203FULL-0068
EAN
4015081800353
Lunghezza/profondità del prodotto
92 mm
Altezza prodotto
93 mm
Larghezza prodotto
93 mm
Peso prodotto
0.308 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Tensione nominale - Max
15 V
Tensione nominale - Min
9 V
Tipo di corrente
DC
Consumo di elettricità
0.11 A
Potenza
2.64 W
Colore lente
Blu
Tipo di luce
Xeno
Uscita audio
104 dB
Tipo di segnale ottico
Luce intermittente
Tipo di dispositivo segnale acustico
Sirena
Tipo di segnale acustico
Tono a impulsi/tono continuo
Metodo di montaggio
Montaggio in superficie
Colore alloggiamento
Bianco
Segnale audio frequenza - Max
2.85 Kilo Hertz
Segnale audio frequenza - Min
0.3 Kilo Hertz
Modalità di indirizzamento
Indirizzamento manuale
Corrente allarme - Max
0.11 mA
Corrente allarme - Min
0.083 mA
Materiale di costruzione
ABS/FR
Toni certificati EN
6
Umidità (senza condensa) - Max
95 %
Umidità (senza condensa) - Min
0 %
Temperatura di esercizio - Max
55 °C
Temperatura di esercizio - Min
-10 °C
Corrente di standby
0
Tipologia del sistema
Convenzionale (Non indirizzabile)
Toni
32
Toni di voce
No
Branding del prodotto
Eaton
Grado di protezione
IP21
Adatto per
Montaggio a soffitto
Montaggio a parete
Ingresso cavo
Posteriore
Colore luce
azzurro
Standard di certificazione EN
EN54 Pt3 (Segnalatore acustico antincendio)
Cablaggio di sistema
0,28 - 2,5 mm
Compatibile con Apple HomeKit
No
Compatibile con l'Assistente Google
No
Compatibile con Amazon Alexa
No
Per gas ex-zona
None
Per polvere ex-zona
None

Esporta le caratteristiche del prodotto