Cartuccia fusibile, bassa tensione, 6 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione
| Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
| Sigla catalogo |
6NHG01B
|
| EAN |
5027590486385
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
135 mm
|
| Altezza prodotto |
58 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
295 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
Con marchio CE |
| Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Codice modello |
NH FUSE 6A 500V GG/GL SIZE 01
|
| Adatto per |
Microinterruttore 170H0235
|
| Valore nominale intensità di corrente |
6 A
|
| Potere di apertura |
120 kA
|
| Classe |
Caratteristica d’intervento gG/gL
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Dimensione fusibile |
NH01
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
no
|