Scarica il documento () sui 20

741B0012
Codice del modello: HF3A-75/5A

Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore di corrente HF3A, 75A/5A

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
741B0012
EAN
5703498700074
Lunghezza/profondità del prodotto
54 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.255 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
HF3A-75/5A

Caratteristiche prodotto

Larghezza dell’apertura - min
20 mm
Altezza dell’apertura - min
17 mm
Corrente nominale
75 A
Numero di ingressi (primario)
1
Diametro di apertura
17 mm
Altezza dell’apertura - max
17 mm
Corrente di uscita secondaria
5 A
Potenza apparente dell’avvolgimento supplementare
1.5 VA
Larghezza dell’apertura - max
20 mm
Classe di precisione (rapporto)
3
Modello
Trasformatore di corrente
Metodo di montaggio
Montaggio a scatto
Fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
Collegamento secondario
Morsetto a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.