La foto è a scopo illustrativo
Download
Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore di corrente HF4B, 600A/5A, Classe 0.2S
Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
Sigla catalogo |
741C2092
|
EAN |
5703498701507
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
61 mm
|
Altezza prodotto |
52 mm
|
Larghezza prodotto |
85.5 mm
|
Peso prodotto |
0.42 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Codice modello |
HF4B-600/5A-CLASS-0.2S
|
Larghezza dell’apertura - min |
40 mm
|
Altezza dell’apertura - min |
25 mm
|
Corrente nominale |
600 A
|
Numero di ingressi (primario) |
1
|
Diametro di apertura |
28 mm
|
Altezza dell’apertura - max |
25 mm
|
Corrente di uscita secondaria |
5 A
|
Potenza apparente dell’avvolgimento supplementare |
5 VA
|
Larghezza dell’apertura - max |
40 mm
|
Classe di precisione (rapporto) |
3
|
Modello |
Trasformatore di corrente
|
Metodo di montaggio |
Montaggio a scatto
|
Fattore di limitazione sovracorrente |
FS 10
|
Collegamento secondario |
Morsetto a vite
|