La foto è a scopo illustrativo
Download
Componenti Eaton per la distribuzione. Trasformatore di corrente HF5, 1600A/5A
Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
Sigla catalogo |
741E0039
|
EAN |
5703498701712
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
83 mm
|
Altezza prodotto |
52 mm
|
Larghezza prodotto |
105 mm
|
Peso prodotto |
0.57 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Codice modello |
HF5-1600/5A
|
Larghezza dell’apertura - min |
61 mm
|
Altezza dell’apertura - min |
13 mm
|
Corrente nominale |
1600 A
|
Numero di ingressi (primario) |
1
|
Diametro di apertura |
39 mm
|
Altezza dell’apertura - max |
13 mm
|
Corrente di uscita secondaria |
5 A
|
Potenza apparente dell’avvolgimento supplementare |
20 VA
|
Larghezza dell’apertura - max |
61 mm
|
Classe di precisione (rapporto) |
3
|
Modello |
Trasformatore di corrente
|
Metodo di montaggio |
Montaggio a scatto
|
Fattore di limitazione sovracorrente |
FS 5
|
Collegamento secondario |
Morsetto a vite
|