Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

80NHG00BWP

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 80 A, AC 500 V, NH00, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura Parte inferiore tensione, resistente agli agenti atmosferici

Specifiche generali

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
80NHG00BWP
EAN
5027590528993
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
200.333 g
Conformità
CE
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Accessori

Adatto per
Base per fusibili NH Unipolare SD00-D
Microinterruttore 170H0236
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH misura 00 a 4
Base per fusibili NH Tripolare TD00-D

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Potere di apertura
120 kA
Classe
Classe gG/gL
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
45 Hz
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Dimensione fusibile
NH00
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.