Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

80NHG2BWP

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 80 A, AC 500 V, NH2, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura Parte inferiore tensione, resistente agli agenti atmosferici

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
80NHG2BWP
EAN
5027590531498
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
71 mm
Larghezza prodotto
53 mm
Peso prodotto
651.333 g
Conformità
CE
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
62 Hz

Product specifications

Dimensione fusibile
NH2
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Accessori

Adatto per
Base per fusibili NH Unipolare SD2-D
Microinterruttore 170H0235
Microinterruttore 170H0236
Base per fusibili NH Tripolare TD2-D

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.