Eaton Moeller® series trasformatore di comando STZ, 0,315 kVA, tensione nominale d'ingresso 50 – 950 ± 5 % V, Tensione nominale di uscita 12 – 1000 V
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series trasformatore di comando STZ
|
| Sigla catalogo |
914766
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
88 mm
|
| Altezza prodotto |
119 mm
|
| Larghezza prodotto |
121 mm
|
| Peso prodotto |
4.3 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
VDE 0570 Part 2-2 UL5085-1 VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers) CSA-C22.2 No. 66.2-06 IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13 UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 VDE 0113, VDE 0100 Part 410 CSA-C22.2 No. 66 IEC/EN 61558-2-2 UL File No.: E167225 CE Certified by UL for use in Canada UL 506 CSA-C22.2 No. 66.1-06 UL report applies to both US and Canada UL 5085-2 UL Recognized VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer) |
| Note catalogo |
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
|
| Codice modello |
STZ0,315(*/*)
|
| Caratteristiche |
Impregnazione sottovuoto completa
Isolamento rinforzato Avvolgimenti separati |
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Terminale di collegamento |
Sì per < 63 A
|
| Tipo connessione |
Terminazioni, < 63 A
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Classe di isolamento |
B
|
| Presa primaria |
± 5 %
|
| Categoria prodotto |
Trasformatori di comando monofase ST
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Efficienza |
92 %
|
| Perdite non di carico |
10 W
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Potenza nominale |
0.315 VA
|
| Tensione relativa cortocircuito |
5,5 %
|
| Perdite in corto circuito |
18 W
|
| Potenza di breve durata |
0.75 kVA
|
| Tensione nominale - max |
600 V
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
28 W
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|