Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

914767
Codice del modello: STZ0,4(*/*)

Eaton Moeller® series trasformatore di comando STZ, 0,4 kVA, tensione nominale d'ingresso 50 – 950 ± 5 % V, Tensione nominale di uscita 12 – 1000 V

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series trasformatore di comando STZ
Sigla catalogo
914767
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
119 mm
Larghezza prodotto
121 mm
Peso prodotto
5.2 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 66
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL report applies to both US and Canada
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
IEC/EN 61558-2-2
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL 5085-2
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 66.1-06
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
CE
UL File No.: E167225
UL5085-1
UL Recognized
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
UL 506
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
VDE 0570 Part 2-2
CSA-C22.2 No. 66.2-06
Note catalogo
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
Codice modello
STZ0,4(*/*)

Features & Functions

Caratteristiche
Avvolgimenti separati
Isolamento rinforzato
Impregnazione sottovuoto completa

General information

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Terminale di collegamento
Sì per < 63 A
Tipo connessione
Terminazioni, < 63 A
Fattore di utilizzo
100 %
Classe di isolamento
B
Presa primaria
± 5 %
Categoria prodotto
Trasformatori di comando monofase ST
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Electrical rating

Efficienza
92 %
Perdite non di carico
17 W
Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Potenza nominale
0.4 VA
Tensione relativa cortocircuito
4,4 %
Perdite in corto circuito
18 W
Potenza di breve durata
1.1 kVA
Tensione nominale - max
600 V

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
35 W
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.