Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

914803
DTZ0,5(*/*)*

Eaton Moeller® series trasformatore di sicurezza, di isolamento e di comando trifase DTZ, 0,5 kVA, tensione nominale d'ingresso 50 – 950 ± 5 % V, Tensione nominale di uscita 18,5 – 1000 V

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series trasformatore di comando DTZ
Sigla catalogo
914803
Lunghezza/profondità del prodotto
112 mm
Altezza prodotto
191 mm
Larghezza prodotto
190 mm
Peso prodotto
6.1 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 66
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
UL Recognized
CSA-C22.2 No. 66.1-06
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL 506
UL File No.: E167225
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
IEC/EN 61558-2-2
UL 5085-2
UL5085-1
CE
Codice modello
DTZ0,5(*/*)*

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
55 W

Dati elettrici

Potenza nominale
500 VA
Tensione relativa cortocircuito
6%
Potenza di breve durata
1 kVA
Tensione nominale - max
600 V

Informazioni generali

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Grado di protezione
IP00
NEMA Altro
Categoria prodotto
Trasformatori di comando DTZ trifase
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.