Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

9PX11K

Eaton 9PX UPS, Network card included, 6U, 11 kVA, 10 kW, Hardwired input, Outputs: (3) L6-30R, Hardwired, 208V

È disponibile una versione più recente di questo prodotto:

Specifiche generali

Product Name
Eaton 9PX UPS
Catalog Number
9PX11K
UPC
743172043511
Product Length/Depth
30 in
Product Height
10.2 in
Product Width
17.3 in
Product Weight
205 lb
Compliances
CE Marked
FCC Part 15
CISPR22 Class A / FCC part 15 Class A
Certifications
cULus Listed
NOM
IEC 62040-2:2006 Cat C2
ENERGY STAR certified
ICC-ES AC156 OSHPD Seismic certified

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.