Supercaricatore Eaton 240 VDC per 9PX/9SX 8 kVA e 11 kVA, Rack/tower, 3U
| Nome prodotto |
Accessori supercaricatore per Eaton 9PX
|
| Sigla catalogo |
SC240RT
|
| UPC |
743172040503
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
96 cm
|
| Altezza prodotto |
31 cm
|
| Larghezza prodotto |
60 cm
|
| Peso prodotto |
15 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
|
| Certificazione/i |
cULus Listed
NOM |
| Dimensioni rack |
3 U
|
| Colore |
Nero/argento
|
| Kit di montaggio rack |
Sì
|
| Contenuto della confezione |
|
| Tipo accessorio |
Altro
|
| Utilizzato con |
Modelli 9PX 8-11K 208 V, Modelli 9PX 8-11kVA, Modelli 9SX 8-11kVA, Modelli 9PX 3:1 6-11kVA,
|
| Connessione di ingresso |
Collegamento diretto/Fisso
|
| Garanzia di fabbrica standard |
|
| Classe accessorio |
Charging Station Accessories
|
| Tipo di accessorio |
Power Module
|
| Numero max di gruppi batteria |
12
|