Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

9PX6KIBP31
Eaton 9PX 6000i 3:1 HotSwap

Eaton 9PX UPS 3:1 HotSwap, 6000 VA, 5400 W, Ingresso: cablato, Uscite: (4) C19, cablate, Rack/Tower, 3U

Specifiche generali

Nome prodotto
UPS 9PX di Eaton
Sigla catalogo
9PX6KIBP31
UPC
743172040282
Lunghezza/profondità del prodotto
70 cm
Altezza prodotto
44 cm
Larghezza prodotto
26 cm
Peso prodotto
88 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Codice modello
Eaton 9PX 6000i 3:1 HotSwap

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.