Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CBL2OUT32
OUTPUT CABLE 32A HARDWIRED 2x32A EN60309

Eaton Rack PDU, Cavo di uscita, 32A, Cablato, 2 x 32 A, EN60309, Con spina, Da 0,75 m

Specifiche generali

Nome prodotto
Cavo per Eaton Rack PDU
Sigla catalogo
CBL2OUT32
EAN
3553340586026
Lunghezza/profondità del prodotto
330 mm
Altezza prodotto
101 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
1.76 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CE
Codice modello
OUTPUT CABLE 32A HARDWIRED 2x32A EN60309

Caratteristiche prodotto

Tipo
Cavo PDU

Esporta le caratteristiche del prodotto