Eaton 9PX UPS HotSwap, 6000 VA, 5400 W, Ingresso: cablato, Uscite: (3) C13, (2) C19, cablate, Rack/Tower, 3U
| Nome prodotto |
UPS 9PX di Eaton
|
| Sigla catalogo |
9PX6KIBP
|
| EAN |
0743172040176
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
68.5 cm
|
| Altezza prodotto |
44 cm
|
| Larghezza prodotto |
13 cm
|
| Peso prodotto |
48 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
TUV cULus Listed CSA 22.2 |
| Certificazione/i |
UL 1778
IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC |
| Codice modello |
Eaton 9PX 6000i HotSwap
|