Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBMCBL180

Accessori Eaton 9PX Cavo EBM, 1,8 m, per modulo di estensione batteria 180 V

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori cavo EBM per Eaton 9PX
Sigla catalogo
EBMCBL180
UPC
743172039750
Lunghezza/profondità del prodotto
500 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
330 mm
Peso prodotto
2.15 kg
Conformità
Produttore contatto
Certificazione/i
Produttore contatto

Caratteristiche prodotto

Colore
Nero/argento
Kit di montaggio rack
No
Tipo accessorio
Set di cavi
Utilizzato con
9PXEBM180RT
Lunghezza cavo di ingresso
1,8 m

Esporta le caratteristiche del prodotto

Specifications and datasheets

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.