Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie, 180 V, 15 x 12 V / 5 Ah, per 9PX e 9SX
| Nome prodotto |
Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti, sostituzione delle batterie
|
| Sigla catalogo |
EB006SP
|
| EAN |
3553340800085
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
467 mm
|
| Altezza prodotto |
112 mm
|
| Larghezza prodotto |
215 mm
|
| Peso prodotto |
28.25 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
Easy Battery+ product F
|
| Tipo |
Unità batteria
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Batteria/accumulatore
|
| Corrente nominale |
5 A
|
| Potenza nominale |
5 V
|
| Fase |
Monofase
|
| Tensione nominale |
180 V
|
| Corrente/amperaggio nominali |
180 VA
|
| Quantità batterie |
15
|
| Capacità |
5 Ah
|
| Classificazione batteria |
12 V / 5 Ah
|
| Tipo di batteria |
VRLA
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Parte di ricambio
|