Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CBLOUT32
Codice del modello: OUTPUT CABLE 32A, HARDWIRED 32A EN60309

Eaton Rack PDU, Cavo di uscita, 32 A, Cablato, 32 A, EN60309, Con spina, Da 0,75 m

General specifications

Nome prodotto
Cavo per Eaton Rack PDU
Sigla catalogo
CBLOUT32
EAN
3553340586019
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
190 mm
Peso prodotto
0.7 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CE
Codice modello
OUTPUT CABLE 32A, HARDWIRED 32A EN60309

Caratteristiche prodotto

Tipo
Cavo PDU

Esporta le caratteristiche del prodotto