Eaton 9PX UPS 3:1 HotSwap, 8 kVA, 7,2 kW, Ingresso: cablato, Uscite: (4) C19, cablate, Rack/Tower, 6U
| Nome prodotto |
UPS 9PX di Eaton
|
| Sigla catalogo |
9PX8KIBP31
|
| UPC |
743172040299
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 cm
|
| Altezza prodotto |
44 cm
|
| Larghezza prodotto |
26 cm
|
| Peso prodotto |
88 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
TUV |
| Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
| Codice modello |
Eaton 9PX 8000i 3:1 HotSwap
|