Scarica il documento () sui 20

9PX2200IRTBPH
Codice del modello: Eaton 9PX 2200i RT3U HotSwap HW

Eaton 9PX UPS HotSwap HW, 2200 VA, 2200 W, Ingresso: cablato, Uscite: cablate, Rack/Tower, 3U

General specifications

Nome prodotto
UPS 9PX di Eaton
Sigla catalogo
9PX2200IRTBPH
UPC
743172081483
Lunghezza/profondità del prodotto
48.5 cm
Altezza prodotto
13 cm
Larghezza prodotto
44 cm
Peso prodotto
28 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC part 15 Class B
CISPR22 Class B
Certificazione/i
EAC
CE
ENERGY STAR certified
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
Codice modello
Eaton 9PX 2200i RT3U HotSwap HW

Battery

Tipo di batteria
Sigillato, piombo-acido
Grafico runtime
Sostituzione batteria
Batterie interne hot-swap e moduli batteria incorporati (EBM)
Quantità della Batteria
6
Gestione della batteria
  • Metodo di carica con compensazione ABM e temperatura (selezionabile dall'utente)
  • Test automatico della batteria
  • Protezione contro le scariche profonde
  • Riconoscimento automatico delle unità batteria esterne
Classificazione batteria
12 V / 7 Ah
Capacità batteria estesa

Electrical output

Presa
Cablato
Tensione
230 V
Potenza
2200 W
Fattore potenza uscita
1
Range di tensione in uscita
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Forma d'onda di uscita
Sinusoidale
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
3
Tipo di alimentazione
1
Topologia
On-line/a doppia conversione
Valori nominali VA
2200 VA

Electrical input

Connessione di ingresso
Collegamento diretto/Fisso
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
Frequenza nominale
50/60 Hz
Fattore di potenza in ingresso
>,99
Range di tensione in ingresso
176-276 V (100-276 V con declassamento)
Campo di frequenza di ingresso
40-70 Hz

Communications

Include scheda di rete
No
Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Mini morsettiera per On / Off remoto
  • Mini-morsettiera per spegnimento remoto
  • Mini-morsettiera per relè di uscita
  • Contatti puliti (3 uscite, 1 ingresso, fotoaccoppiatore, DB9)
Interfaccia Ethernet
No
Interfaccia utente
Display grafico LCD multilingue
Contatto di commutazione privo di potenziale
Slot di espansione
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
Compatibilità software
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Tipo di interfaccia
Altri

Environmental

Altitudine
3000m
Livello di rumore
<40 dB a 1 metro
Intervallo di temperatura
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Umidità relativa
0-96% senza condensa

Additional specifications

Tipo di costruzione
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
Contenuto della confezione
  • UPS
  • Cavo di ingresso
  • Bypass di manutenzione
  • (2) Cavi di uscita IEC-IEC
  • Cavo USB
  • Cavo seriale
  • (2) staffe per il montaggio da 19'
  • (2) Kit di montaggio rack
  • (2) Supporti per il montaggio Tower
  • Sistema di blocco dei cavi
  • Istruzioni per la sicurezza
  • Guida rapida
Fase (uscita)
1
Bypass interno
Funzione di autospegnimento
Colore
Nero/argento
Efficienza
93
Kit di montaggio rack
Fase (ingresso)
1
Alimentazione hot swap

Warranty and support

Garanzia di fabbrica standard
  • 2-YEAR FACTORY WARRANTY
  • -2 years
  • -Parts, electronics, and batteries coverage
  • -Standard ground shipping
  • -Technical support
Piani di servizio estesi
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • -5-year depot repair: 9SW5Y-1000UC
  • -Expedited parts coverage for 5 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Next business day shipping
  • -Technical support
  • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
  • 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-2509UC
  • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Eaton on-site labor coverage
  • -24x7 coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-2509UC
  • -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -24x7 on-site labor coverage, next day repsonse
  • -Next day shipping
  • -Technical support

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.