Modulo di batteria esterna Li-ion (EBM) per Eaton 9PX, 48 V, Rack/Tower, 1U
Nome prodotto |
Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9PX
|
Sigla catalogo |
9PXEBM48RT1U-L
|
UPC |
743172105615
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
448 mm
|
Altezza prodotto |
42.9 mm
|
Larghezza prodotto |
438 mm
|
Peso prodotto |
12 kg
|
Conformità |
Con marchio CE
|
Codice modello |
Eaton 9PX EBM 48V RT1U Li-Ion
|
Tipo di batteria |
Ioni di litio
|
Tipo di costruzione |
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
|
Contenuto della confezione |
|
Colore |
Nero/argento
|
Kit di montaggio rack |
sì
|
Tipo accessorio |
Batteria/accumulatore
|