Modulo di estensione batteria (EBM) per Eaton 9PX, 48 V, Rack/tower, 2 U
Nome prodotto |
Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9PX
|
Sigla catalogo |
9PXEBM48RT2U
|
UPC |
743172081650
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
44 cm
|
Altezza prodotto |
8.65 cm
|
Larghezza prodotto |
45 cm
|
Peso prodotto |
29.8 kg
|
Conformità |
Con marchio CE
TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC part 15 Class B CISPR22 Class B |
Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC ENERGY STAR certified |
Tipo di batteria |
Sigillata, piombo-acido
|
Quantità della Batteria |
8
|
Classificazione batteria |
12 V / 9 Ah
|
Contenuto della confezione |
|
Colore |
Nero/argento
|
Kit di montaggio rack |
sì
|
Tipo accessorio |
Batteria/accumulatore
|