Eaton 9PX UPS 10Ki 5Ki Redundant Netpack, 10 kVA, 9 kW, Ingresso: cablato, Uscite: (4) C19, cablate, Rack/Tower, 9U, Scheda di rete inclusa
Nome prodotto |
UPS 9PX di Eaton
|
Sigla catalogo |
9PXM10KIRTN
|
UPC |
743172045317
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
68.5 cm
|
Altezza prodotto |
39 cm
|
Larghezza prodotto |
44 cm
|
Peso prodotto |
106 kg
|
Conformità |
Con marchio CE
TUV |
Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Codice modello |
Eaton 9PX 10Ki 5Ki Red. RT9U Netpack
|
Tipo di batteria |
Sigillata, piombo-acido
|
Grafico runtime |
Visualizza il grafico di runtime
|
Sostituzione batteria |
Batterie interne hot-swap e moduli batteria incorporati (EBM)
|
Quantità della Batteria |
2 x 15
|
Gestione della batteria |
|
Classificazione batteria |
12 V / 5 Ah
|
Capacità batteria estesa |
Sì
|
Presa |
(4) C19, cablato
|
Tensione |
230 V
|
Potenza |
9 kW
|
Fattore potenza uscita |
0,9
|
Range di tensione in uscita |
200/208/220/230/240 V +/- 1%
|
Forma d'onda di uscita |
Onda Sinusoidale
|
Tensione nominale di uscita |
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
|
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max |
2
|
Tipo di alimentazione |
1
|
Topologia |
On-line/a doppia conversione
|
Valori nominali VA |
10 KVA
|
Connessione di ingresso |
Collegamento diretto/Fisso
|
Tensione nominale di ingresso |
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
|
Frequenza nominale |
50/60 Hz
|
Fattore di potenza in ingresso |
>,99
|
Range di tensione in ingresso |
176-276 V (100-276 V con declassamento)
|
Campo di frequenza di ingresso |
40-70 Hz
|
Include scheda di rete |
Sì
|
Comunicazione |
|
Interfaccia Ethernet |
Sì
|
Interfaccia utente |
Display grafico LCD multilingue
|
Contatto di commutazione privo di potenziale |
Sì
|
Slot di espansione |
Uno slot, scheda di rete inclusa
|
Compatibilità software |
Software Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
|
Tipo di interfaccia |
altri
|
Altitudine |
3000m
|
Livello di rumore |
<50 dB a 1 metro
|
Intervallo di temperatura |
Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)
|
Umidità relativa |
0-95% senza condensa
|
Tipo di costruzione |
dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
|
Contenuto della confezione |
|
Fase (uscita) |
1
|
Bypass interno |
Sì
|
Funzione di autospegnimento |
Sì
|
Colore |
Nero/Argento
|
Efficienza |
94
|
Kit di montaggio rack |
Sì
|
Fase (ingresso) |
1
|
Alimentazione hot swap |
Sì
|
Garanzia di fabbrica standard |
|
Piani di servizio estesi |
|