Scarica il documento () sui 20

9PXM22KIRTN
Codice del modello: Eaton 9PX 22Ki 11Ki Red. RT15U Netpack

Eaton 9PX UPS 22Ki 11Ki Redundant Netpacki, 22 kVA, 20 kW, Ingresso: cablato, Uscite: (4) C19, cablate, Rack/Tower, 15U, Scheda di rete inclusa

General specifications

Nome prodotto
UPS 9PX di Eaton
Sigla catalogo
9PXM22KIRTN
UPC
743172045348
Lunghezza/profondità del prodotto
70 cm
Altezza prodotto
65 cm
Larghezza prodotto
44 cm
Peso prodotto
187 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Codice modello
Eaton 9PX 22Ki 11Ki Red. RT15U Netpack

Battery

Tipo di batteria
Sigillato, piombo-acido
Grafico runtime
Visualizza il grafico di runtime
Sostituzione batteria
Moduli batteria sostituibili a caldo
Quantità della Batteria
2 x 20
Gestione della batteria
  • Metodo di carica con compensazione ABM e temperatura (selezionabile dall’utente)
  • Test automatico della batteria
  • Resettare la protezione da scaricamento completo
  • Riconoscimento automatico delle unità batteria esterne
Classificazione batteria
12 V / 9 Ah
Capacità batteria estesa

Electrical output

Presa
(4) C19, cablato
Tensione
230 V
Potenza
20 kW
Fattore potenza uscita
0,9
Range di tensione in uscita
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
Forma d'onda di uscita
Sinusoidale
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (200/208/220/230/240/250 V)
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
2
Tipo di alimentazione
1
Topologia
On-line/a doppia conversione
Valori nominali VA
22 KVA

Electrical input

Connessione di ingresso
Collegamento diretto/Fisso
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (200/208/220/230/240/250 V)
Frequenza nominale
50/60 Hz
Fattore di potenza in ingresso
>,99
Range di tensione in ingresso
176-276 V (100-276 V con declassamento)
Campo di frequenza di ingresso
40-70 Hz

Communications

Include scheda di rete
Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Mini morsettiera per On / Off remoto
  • Mini-morsettiera per spegnimento remoto
  • Contatti puliti (4 uscite, relè, DB9)
  • Scheda di rete
Interfaccia Ethernet
Interfaccia utente
Display grafico LCD multilingue
Contatto di commutazione privo di potenziale
Slot di espansione
Uno slot, scheda di rete inclusa
Compatibilità software
Software Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
Tipo di interfaccia
Altri

Environmental

Altitudine
3000m
Livello di rumore
<50 dB a 1 metro
Intervallo di temperatura
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Umidità relativa
0-95% senza condensa

Additional specifications

Tipo di costruzione
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
Contenuto della confezione
  • (2) UPS
  • ModularEasy
  • 2 cavi di collegamento dall’UPS a ModularEasy
  • Cavo RS485
  • Scheda di gestione di rete
  • Piastre di collegamento
  • (2) Supporti per il montaggio Tower
  • (5) Kit di montaggio rack
  • Manuale d'uso
Fase (uscita)
1
Bypass interno
Funzione di autospegnimento
Colore
Nero/argento
Efficienza
95
Kit di montaggio rack
Fase (ingresso)
1
Alimentazione hot swap

Warranty and support

Garanzia di fabbrica standard
  • 2-YEAR FACTORY WARRANTY
  • -2 years
  • -Parts, electronics, and batteries coverage
  • -Standard ground shipping
  • -Technical support
Piani di servizio estesi
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • -5-year depot repair: 9SW5Y-18000UC
  • -Expedited parts coverage for 5 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Next business day shipping
  • -Technical support
  • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
  • 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-18000UC
  • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Eaton on-site labor coverage
  • -24x7 coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-18000UC
  • -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -24x7 on-site labor coverage, next day repsonse
  • -Next day shipping
  • -Technical support

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.