UPS Eaton 9SX, 1000 VA, 900 W, Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Torre
Nome prodotto |
UPS Eaton 9SX
|
Sigla catalogo |
9SX1000I
|
UPC |
743172090928
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
387 mm
|
Altezza prodotto |
252 mm
|
Larghezza prodotto |
160 mm
|
Peso prodotto |
14.8 kg
|
Conformità |
Con marchio CE
TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC part 15 Class B CISPR22 Class B |
Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC |
Caratteristiche speciali |
|
Topologia |
On-line/a doppia conversione
|
Fattore di forma |
Torre
|
Tipo di costruzione |
Modello indipendente
|
Colore |
nero
|
Valori nominali VA |
1000 VA
|
Potenza |
900 W
|
Kit di montaggio rack |
No
|
Contenuto della confezione |
|
Bypass interno |
sì
|
Alimentazione hot swap |
No
|
Funzione di autospegnimento |
sì
|
Frequenza primaria - Max |
70 Hz
|
Frequenza primaria - Min |
40 Hz
|
Connessione di ingresso |
C14
|
Tensione nominale di ingresso |
230 V predefinita (200/208/220/230/240/250 V)
|
Frequenza nominale |
50/60 Hz
|
Campo di frequenza di ingresso |
40-70 Hz
|
Fattore di potenza in ingresso |
>,99
|
Presa |
(6) C13
|
Numero di uscite C13 |
6
|
Forma d'onda di uscita |
Sinusoidale
|
Tensione |
230 V
|
Tensione nominale di uscita |
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
|
Tipo di alimentazione |
1
|
Tipo di tensione |
CA
|
Grafico runtime |
|
Gestione della batteria |
|
Sostituzione batteria |
Batterie interne hot-swap e moduli batteria incorporati (EBM)
|
Classificazione batteria |
12 V / 9 Ah
|
Tipo di batteria |
Sigillato, piombo-acido
|
Capacità batteria estesa |
Sì
|
Tempo di funzionamento a metà carico |
16.5 min
|
Comunicazione |
|
Slot di espansione |
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
|
Interfaccia Ethernet |
No
|
Include scheda di rete |
No
|
Compatibilità software |
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
Interfaccia utente |
Display grafico LCD multilingue
|
Tipo di interfaccia |
Altri
|
Contatto di commutazione privo di potenziale |
sì
|
Altitudine |
3000m
|
Classificazione BTU |
Online: 375
|
Livello di rumore |
<41 dB a 1 metro
|
Umidità relativa |
0-96% senza condensa
|
Intervallo di temperatura |
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
|
Tensione di ingresso - max |
276 V
|
Tensione di ingresso - min |
120 V
|
Tensione di uscita - max |
240 V
|
Tensione di uscita - min |
200 V
|
Frequenza secondaria - max |
60 Hz
|
Frequenza secondaria - max |
50 Hz
|
Quantità della Batteria |
3
|
Efficienza |
89
|
Efficienza (modalità eco) |
94
|
Range di tensione in ingresso |
190 - 276 V senza declassamento (fino a 120 - 276 V con declassamento)
|
Numero max di gruppi batteria |
4
|
Frequenza di uscita |
50/60 Hz
|
Fattore potenza uscita |
0,9
|
Range di tensione in uscita |
200/208/220/230/240 V +/- 2%
|
Fase (ingresso) |
1
|
Fase (uscita) |
1
|
Runtime a pieno carico |
6 min.
|
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max |
3
|
Consumo energetico |
110 W
|