Scarica il documento () sui 20
Presto ritirato dalla produzione

9SX11KIRT
Codice del modello: Eaton 9SX 11000i RT6U

Eaton 9SX UPS, 11 kVA, 10 kW, Ingresso: cablato, Uscite: cablate, Rack/Tower, 6U, Kit per montaggio su rack incluso

General specifications

Nome prodotto
UPS Eaton 9SX
Sigla catalogo
9SX11KIRT
Lunghezza/profondità del prodotto
70 cm
Altezza prodotto
26 cm
Larghezza prodotto
44 cm
Peso prodotto
79 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Codice modello
Eaton 9SX 11000i RT6U

Additional information

Tipo di costruzione
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
Contenuto della confezione
  • Modulo di potenza
  • Modulo di batteria esterna (EBM)
  • (2) staffe per il montaggio da 19'
  • Kit di montaggio rack
  • Cavo USB
  • Cavo seriale
  • Cavo batteria con comunicazione per riconoscimento automatico armadio batteria
  • (2) Supporti per il montaggio Tower
  • Piastra di collegamento
  • Istruzioni per la sicurezza
  • Guida rapida
Fase (uscita)
1
Bypass interno
Funzione di autospegnimento
Colore
Nero
Grado di efficienza al massimo carico
95
Kit di montaggio rack
Fase (ingresso)
1
Alimentazione hot swap
No

Battery

Tipo di batteria
Sigillata, piombo-acido
Grafico runtime
Sostituzione batteria
Moduli batteria sostituibili a caldo
Quantità della Batteria
20
Gestione della batteria
  • Metodo di carica con compensazione ABM e temperatura (selezionabile dall’utente)
  • Test automatico della batteria
  • Resettare la protezione da scaricamento completo
  • Riconoscimento automatico delle unità batteria esterne
Classificazione batteria
12 V / 7 Ah
Capacità batteria estesa

Communication

Include scheda di rete
No
Comunicazione
  • Porta USB (conforme HID)
  • Porta seriale (RS232)
  • Mini morsettiera per On / Off remoto
  • Mini-morsettiera per spegnimento remoto
  • Contatti puliti (4 uscite, relè, DB9)
Interfaccia Ethernet
No
Interfaccia utente
Display grafico LCD multilingue
Contatto di commutazione privo di potenziale
Slot di espansione
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
Compatibilità software
Software Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
Tipo di interfaccia
Altro

Electrical input

Connessione di ingresso
Collegamento diretto/Fisso
Tensione nominale di ingresso
230 V predefinita (200/208/220/230/240/250 V)
Frequenza nominale
50/60 Hz
Fattore di potenza in ingresso
>,99
Range di tensione in ingresso
176-276 V (100-276 V con declassamento)
Campo di frequenza di ingresso
40-70 Hz

Electrical output

Presa
Cablato direttamente
Tensione
230 V
Potenza
10 kW
Fattore potenza uscita
0,9
Range di tensione in uscita
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
Forma d'onda di uscita
Sinusoidale
Tensione nominale di uscita
230 V predefinita (200/208/220/230/240/250 V)
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
2
Tipo di alimentazione
1
Topologia
On-line/a doppia conversione
Valori nominali VA
11 kVA

Environmental

Altitudine
3000m
Livello di rumore
<50 dB a 1 metro
Intervallo di temperatura
Da 0°C a 40°C 
Umidità relativa
0-95% senza condensa

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.