Eaton 9SX UPS, 1500 VA, 1350 W, Ingresso: C14, Uscite: (6) C13, Tower
| Nome prodotto |
UPS Eaton 9SX
|
| Sigla catalogo |
9SX1500I
|
| UPC |
743172090935
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
437 mm
|
| Altezza prodotto |
252 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
18.5 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC part 15 Class B CISPR22 Class B |
| Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC |
| Tipo di costruzione |
Modello indipendente
|
| Contenuto della confezione |
|
| Fase (uscita) |
1
|
| Bypass interno |
Sì
|
| Funzione di autospegnimento |
Sì
|
| Colore |
Colore nero
|
| Grado di efficienza al massimo carico |
91,4
|
| Kit di montaggio rack |
No
|
| Fase (ingresso) |
1
|
| Alimentazione hot swap |
No
|
| Tipo di batteria |
Sigillata, piombo-acido
|
| Grafico runtime |
|
| Sostituzione batteria |
Batterie interne hot-swap e moduli batteria incorporati (EBM)
|
| Quantità della Batteria |
4
|
| Gestione della batteria |
|
| Classificazione batteria |
12 V / 9 Ah
|
| Capacità batteria estesa |
Sì
|
| Include scheda di rete |
No
|
| Comunicazione |
|
| Interfaccia Ethernet |
No
|
| Interfaccia utente |
Display grafico LCD multilingue
|
| Contatto di commutazione privo di potenziale |
Sì
|
| Slot di espansione |
Uno slot per scheda di comunicazione opzionale
|
| Compatibilità software |
Software Intelligent Power Manager e Intelligent Power Protector di Eaton
|
| Tipo di interfaccia |
Altri
|
| Connessione di ingresso |
C14
|
| Tensione nominale di ingresso |
230 V predefinita (200/208/220/230/240/250 V)
|
| Frequenza nominale |
50/60 Hz
|
| Fattore di potenza in ingresso |
>0,99
|
| Range di tensione in ingresso |
190 - 276 V senza declassamento (fino a 120 - 276 V con declassamento)
|
| Campo di frequenza di ingresso |
40-70 Hz
|
| Presa |
(6) C13
|
| Tensione |
230 V
|
| Potenza |
1350 W
|
| Fattore potenza uscita |
0,9
|
| Range di tensione in uscita |
200/208/220/230/240 V +/- 2%
|
| Forma d'onda di uscita |
Onda Sinusoidale
|
| Tensione nominale di uscita |
230 V predefinita (200/208/220/230/240 V)
|
| Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max |
3
|
| Tipo di alimentazione |
1
|
| Topologia |
On-line/a doppia conversione
|
| Valori nominali VA |
1500 VA
|
| Altitudine |
3000m
|
| Livello di rumore |
<43 dB a 1 metro
|
| Intervallo di temperatura |
Da 0° C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
|
| Umidità relativa |
0-96% senza condensa
|