Modulo di estensione batteria (EBM) per Eaton 9SX, 36 V, Portaschede, 2 U
| Nome prodotto |
Modulo di batteria esterna per Eaton 9SX
|
| Sigla catalogo |
9SXEBM36R
|
| UPC |
743172091192
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
438 mm
|
| Altezza prodotto |
86.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
438 mm
|
| Peso prodotto |
22.2 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC part 15 Class B CISPR22 Class B |
| Certificazione/i |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC |
| Tipo di costruzione |
Dispositivo da 482,6 mm (19 pollici)
|
| Contenuto della confezione |
|
| Utilizzato con |
9SX1000IR
|
| Colore |
Nero
|
| Kit di montaggio rack |
Sì
|
| Tipo accessorio |
batteria/accumulatore
|
| Tipo di batteria |
Sigillata, piombo-acido
|
| Quantità della Batteria |
6
|
| Classificazione batteria |
12 V/9 Ah
|