Scarica il documento () sui 20

9SXEBM96T

Modulo di estensione batteria (EBM) per Eaton 9SX, 96 V, Torre

General specifications

Nome prodotto
Modulo di batteria esterna per Eaton 9SX
Sigla catalogo
9SXEBM96T
UPC
743172091178
Lunghezza/profondità del prodotto
412 mm
Altezza prodotto
346 mm
Larghezza prodotto
214 mm
Peso prodotto
48.7 kg
Conformità
Con marchio CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC part 15 Class B
CISPR22 Class B
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC

Caratteristiche prodotto

Fattore di forma
Torre
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Colore
nero
Kit di montaggio rack
No
Contenuto della confezione
  • Modulo di batteria esterna (EBM)
  • cavo di alimentazione EBM
  • Cavo di rilevamento EBM
  • Guida rapida
Tipo accessorio
Batteria/accumulatore
Utilizzato con
9SX2000I, 9SX3000I, 9SX3000IM, 9SX3000INB
Classificazione batteria
12 V / 9 Ah
Tipo di batteria
Sigillato, piombo-acido
Quantità della Batteria
16

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.