Scarica il documento () sui 20

BD03A8306A01000000
Codice del modello: 93PS-30(40)-40-4x9Ah-LL-MBS-6

Eaton 93PS UPS, 30 kVA, 30 kW scalabile fino a 40 kW, 2 moduli di potenza da 20 kW, 4 stringhe di batterie a lunga durata da 9 Ah, bypass di manutenzione interno, scheda di rete inclusa

General specifications

Nome prodotto
Eaton 91PS and 93PS UPS
Sigla catalogo
BD03A8306A01000000
EAN
6430028228652
Lunghezza/profondità del prodotto
75 cm
Altezza prodotto
175 cm
Larghezza prodotto
48 cm
Peso prodotto
537 kg
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
CB
Certificazione/i
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards
Codice modello
93PS-30(40)-40-4x9Ah-LL-MBS-6

Three-phase UPS specifications

Applicazione
Data center/impianto/IT
Allarmi acustici
Funzione di autospegnimento
Tipo di caricabatteria
Tecnologia ABM
Colore
Nero
Tipo di costruzione
Modello indipendente
Efficienza (modalità eco)
99 %
Efficienza (modalità di efficienza migliorata)
99 %
Collegamento accumulatore esterno
Cablato 
Tipo di alimentazione
AC
Fattore di forma
tower
Moduli di alimentazione hot swap
Modalità di efficienza migliorata
ESS con VMMS
Connessione di ingresso
Connessione fissa 
Frequenza di ingresso - max
60 Hz
Frequenza di ingresso - min
50 Hz
Tensione nominale di ingresso
400V default (380/400/415V)
Tensione di ingresso - Max
415 V
Tensione di ingresso - Max
380 V
Funzionalità integrata
Gestione della rete
Modulare
Accumulatore interno incluso
Bypass di manutenzione interno
Classificazione kVA
30 kVA
Metodo di montaggio
tower
Numero di slot di comunicazione
2
Numero di collegamenti di uscita collegamento fisso
1
Numero di unità parallele
6
Potenza apparente in uscita
30000 VA
Potenza di uscita effettiva
30000 W
Frequenza di uscita
50 Hz (programmabile 50/60 Hz )
Fattore potenza in uscita
1
Tensione di uscita - Max
415 V
Tensione di uscita - Min
380 V
Efficienza complessiva
96 %
Contenuto della confezione
  • UPS
  • Guida rapida
  • Istruzioni per la sicurezza
Parallelabile
Parallelabile per capacità e ridondanza 
Fase (ingresso)
3
Fase (uscita)
3
Contatto di commutazione privo di potenziale
Potenza nominale del modulo - max
20 KVA
Frequenza primaria - Max
60 Hz
Frequenza primaria - Min
50 Hz
Runtime a pieno carico
13 min
Tempo di funzionamento a metà carico
30 min
Grafico runtime
Visualizza il grafico di runtime
Frequenza secondaria max
60 Hz
Frequenza secondaria max
50 Hz
Snmp
Snmp
Accumulatore di avvio
Topologia
Online:
Tempo di transizione per carico completo
0 s
Tipo di interfaccia
Altri
Tipo di interfaccia
Altri
Interfaccia utente (Hmi)
display touchscreen da 5 pollici
Accumulatori sostituibili dall’utente
No
Uscita distorsione tensione (carico lineare) - max
1.5 %
Potenza
30 kW

Esporta le caratteristiche del prodotto