Fusibile standard britannico in bassa tensione Serie Eaton Bussmann, 50 A, AC 500 V, 21 x 129 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
BD50
|
| EAN |
5027590492171
|
| UPC |
051712838597
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
129 mm
|
| Altezza prodotto |
21 mm
|
| Larghezza prodotto |
21 mm
|
| Peso prodotto |
66.9 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269-2
BS88 |
| Valore nominale intensità di corrente |
50 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
AC/CC |
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 111 mm
|
| Dotato di: |
Contatti con fissaggio a bullone centrali
|
| Tipo di fusibile |
BD
|