Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C22G80
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 80A GG 500V AC

Serie Eaton Bussmann, fusibile a puntalino/cilindrico in bassa tensione 22 x 58 mm, tensione nominale 500 Volt AC, 80 Amps, potere d’interruzione 120 kA, classe gG/gL, con attuatore, compatibile con portafusibile modulare CH22

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico in bassa tensione
Sigla catalogo
C22G80
EAN
5027590495561
UPC
051712754507
Lunghezza/profondità del prodotto
58 mm
Altezza prodotto
22.2 mm
Larghezza prodotto
22.2 mm
Peso prodotto
55 g
Conformità
Con marchio CE
GoST-R
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
Codice modello
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 80A GG 500V AC

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile modulare CH22

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Potere di apertura
120 kA
Frequenza nominale - max
62 Hz
Categoria d'uso
gL/gG (protezione completa di linee/attrezzatura)
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Esporta le caratteristiche del prodotto