Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C22M100
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 100A AM 500V AC

Serie Eaton Bussmann, fusibile a puntalino/cilindrico in bassa tensione 22 x 58 mm, tensione nominale 500 Volt AC, 100 Amps, potere d’interruzione 120 kA, classe aM, senza indicatore, compatibile con portafusibile modulare CH22

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico in bassa tensione
Sigla catalogo
C22M100
EAN
5027590495639
UPC
051712754835
Lunghezza/profondità del prodotto
58 mm
Altezza prodotto
22.2 mm
Larghezza prodotto
22.2 mm
Peso prodotto
55.6 g
Conformità
Con marchio CE
GoST-R
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
Codice modello
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 100A AM 500V AC

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile modulare CH22

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Potere di apertura
120 kA
Frequenza nominale - max
62 Hz
Categoria d'uso
aM (protezione parziale commutatori)
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA

Esporta le caratteristiche del prodotto