Serie Eaton Bussmann, fusibile a puntalino/cilindrico in bassa tensione 22 x 58 mm, tensione nominale 690 Volt AC, 16 Amps, potere d’interruzione 80 kA, classe aM, senza indicatore, compatibile con portafusibile modulare CH22
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico in bassa tensione
|
| Sigla catalogo |
C22M16
|
| EAN |
5027590495714
|
| UPC |
051712754750
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
58 mm
|
| Altezza prodotto |
22.2 mm
|
| Larghezza prodotto |
22.2 mm
|
| Peso prodotto |
52.7 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
GoST-R Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269
|
| Codice modello |
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 16A AM 690V AC
|
| Adatto per |
Portafusibile modulare CH22
|
| Valore nominale intensità di corrente |
16A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Categoria d'uso |
aM (protezione parziale commutatori)
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|