Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C22M2
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 2A AM 690V AC

Serie Eaton Bussmann, fusibile a puntalino/cilindrico in bassa tensione 22 x 58 mm, tensione nominale 690 Volt AC, 2 Amps, potere d’interruzione 80 kA, classe aM, senza indicatore, compatibile con portafusibile modulare CH22

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico in bassa tensione
Sigla catalogo
C22M2
EAN
5027590495738
UPC
051712667401
Lunghezza/profondità del prodotto
58 mm
Altezza prodotto
22.2 mm
Larghezza prodotto
22.2 mm
Peso prodotto
51 g
Conformità
Con marchio CE
GoST-R
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
Codice modello
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 2A AM 690V AC

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile modulare CH22

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2 A
Potere di apertura
80 kA
Frequenza nominale - max
62 Hz
Categoria d'uso
aM (protezione parziale commutatori)
Tensione nominale
690 V
Tipo di tensione
CA

Esporta le caratteristiche del prodotto