Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

C22M40S
40A 690V aM LV Fuse Link with Striker

Serie Eaton Bussmann, fusibile a puntalino/cilindrico in bassa tensione 22 x 58 mm, tensione nominale 690 Volt AC, 40 Amps, potere d’interruzione 80 kA, classe aM, con attuatore, compatibile con portafusibile modulare CH22

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile cilindrico in bassa tensione
Sigla catalogo
C22M40S
EAN
5027590495844
Lunghezza/profondità del prodotto
58 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
53 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60269
Codice modello
40A 690V aM LV Fuse Link with Striker

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile modulare CH22

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
40A
Potere di apertura
80 kA
Frequenza nominale - max
62 Hz
Categoria d'uso
aM (protezione parziale commutatori)
Tensione nominale
690 V
Tipo di tensione
CA

Esporta le caratteristiche del prodotto