Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 200A, AC 415 V, V88/B2, 31 x 136 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
DD200
|
| EAN |
5027590497732
|
| UPC |
051712839594
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
136 mm
|
| Altezza prodotto |
31 mm
|
| Larghezza prodotto |
31 mm
|
| Peso prodotto |
151.4 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Codice modello |
200A 415V AC INDUSTRIAL
|
| Adatto per |
Portafusibile Red spot RS200
|
| Valore nominale intensità di corrente |
200 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
415 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 111 mm
|
| Dotato di: |
Contatti con fissaggio a bullone centrali
|
| Dimensione fusibile |
BS88/B2
|
| Tipo di fusibile |
DD
|