Scarica il documento () sui 20

EMC3P-P248-400

Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore di corrente trifase Plug'n'Play 400 A

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
EMC3P-P248-400
EAN
9010238044517
Lunghezza/profondità del prodotto
54 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
0.43 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EMC3P-P248-400

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Protezione antiurto
Guida in rame
Corrente nominale
400 A
Numero di ingressi (primario)
3
Diametro di apertura
31 mm
Altezza dell’apertura - max
31 mm
Corrente di uscita secondaria
0 A
Potenza apparente dell’avvolgimento supplementare
0 VA
Larghezza dell’apertura - max
31 mm
Classe di precisione (rapporto)
1
Modello
Kit trasformatore di corrente trifase
Metodo di montaggio
Montaggio a scatto
Collegamento secondario
Allacciamento a spina

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.