La foto è a scopo illustrativo
Download
Colonnina di segnalazione compatta SLC serie Eaton Moeller, Verde, Giallo, Rosso, 120 V AC, Montaggio standard
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Colonnina di segnalazione SLC
|
| Sigla catalogo |
EP-400200
|
| EAN |
4015082954840
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
291 mm
|
| Larghezza prodotto |
61 mm
|
| Peso prodotto |
0.229 kg
|
| Certificazione/i |
CE
IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 60529 UL Category Control No.: NKCR, NKCR7 UL File No.: E29184 UL report applies to both US and Canada |
| Codice modello |
SLC-100-RYG-120
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione nominale di esercizio |
120 V AC
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
120 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
120 V
|
| Corrente assorbita |
max. 35 mA a 110 V AC
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4X |
| Durata elettrica |
50000 h
|
| Rumorosità |
70 dB
0 dB |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Colore della lente |
Verde
Giallo Rossa |
| Moduli luci |
LED
|
| Illuminazione |
LED continuo
Luce LED rossa lampeggiante |
| Tipologia luce |
Luce continua
La segnalazione rossa può essere resa intermittente |
| Angolo irradiato |
360 °
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Base |
Norme
|
| Dotato di: |
Push-In
|
| Metodo di montaggio |
Base standard per colonnine di segnalazione
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Materiale |
Materiale resistente ai raggi UV
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Capacità morsetti |
6 poli tecnologia push-in
fino a 1,5mm² con puntalino non isolato fino a 0,75mm² con puntalino isolato |