Scarica il documento () sui 20

EP-501076
Codice del modello: EK-3/10-EVGK-GVK

EK-3/10-EVGK-GVK, end cap for 3-phase with 10 mm² busbars type EVGK and GVK

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series busbar
Catalog Number
EP-501076
EAN
9010653035206
Product Length/Depth
14.9 mm
Product Height
9.5 mm
Product Width
14.6 mm
Product Weight
0.68 g
Certifications
CE
Model Code
EK-3/10-EVGK-GVK

Caratteristiche prodotto

Accessory/spare part type
Contact protection end piece
Accessory
Spare part
Rated operating voltage (Ue) - max
415 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.