Scarica il documento () sui 20

EP-502635
Codice del modello: SPHT12-275/3+NPE-AX

Dispositivo di protezione dalle sovratensioni Eaton xPole SPHT, Scaricatore combinato, soppressione picchi di tensione transitori T1&T2, NPE, AX

General specifications

Nome prodotto
Eaton xPole SPHT surge protection device
Sigla catalogo
EP-502635
EAN
9010653085263
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.691 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
SPHT12-275/3+NPE-AX

Dati tecnici - elettrici

Tensione continua, AC - max
275 V
Tensione continua in DC - max
0 V
Capacità di estinzione della corrente seguente
50 kA
Tensione nominale AC
240 V
Tensione nominale in DC
0 V
Segnalazioni sul dispositivo
Ottica
Energia specifica (W/R)
0 kJ/Ohm
Livello di protezione tensione (L-N)
1.7 KV
Livello di protezione tensione (N-PE)
1.5 KV
Corrente di spunto in scarica nominale (8/20)
25 kA
Corrente di impulso illuminazione (10/350 µs)
25 kA

Dati tecnici - meccanici

Carcassa
4 UM
Metodo di montaggio
Guida DIN 35 mm
Grado di protezione
IP20
Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - max
25 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
35 mm²
Numero di conduttori senza messa a terra
3

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Classe di prova tipo 1
Dotato di:
Contatto di segnalazione a distanza
Tipo di configurazione sistema
TT
TN-S

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.