Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ESD2
2AMP 550V AC INDUSTRIAL

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 2 A, AC 550 V, V88/F2, 14 x 68 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
ESD2
EAN
5027590498616
UPC
051712844529
Lunghezza/profondità del prodotto
67 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
21.2 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
BS88
Codice modello
2AMP 550V AC INDUSTRIAL

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibili Safeloc 63ENS
portafusibile con clip di sicurezza SC63

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
2 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
CA

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Terminali a coltello
Dotato di:
Terminali di fissaggio a coltello sfalsati
Dimensione fusibile
BS88/F2
Tipo di fusibile
ESD

Esporta le caratteristiche del prodotto